카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 161.0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!