카메라 찾기
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- 114.0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 33.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!