카메라 찾기
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MPix
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5260SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5261SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5262SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!