카메라 찾기
uEye RE
UI-5490RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MPix
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5262SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5261SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5260SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!