카메라 찾기
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!