카메라 찾기
uEye SE
UI-5282SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5281SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5280SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5280CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3280CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3280CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX264
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 220.0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!