카메라 찾기
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!