카메라 찾기
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!