카메라 찾기
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!