카메라 찾기
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!