카메라 찾기
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!