카메라 찾기
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5880SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5881SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5882SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!