카메라 찾기
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!