카메라 찾기
uEye LE
UI-5584LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5584LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5582SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5581SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5580SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5580RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5580CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3580CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5582SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5581SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5580SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5580CP
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!