카메라 찾기
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 146.0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!