카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (46)
  2. Ethernet (13)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
프레임률
24 fps 135 fps 24 fps to 135 fps
픽셀 크기
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 59
정렬 기준
GV-5080CP-P
uEye CP GV-5080CP-P [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5080CP-P
uEye FA GV-5080CP-P [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860CP
uEye CP GV-5860CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860FA
uEye FA GV-5860FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860SE
uEye SE GV-5860SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5861SE
uEye SE GV-5861SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5862SE
uEye SE GV-5862SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 104.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080CP-P
uEye CP U3-3080CP-P [편광(polarization)]
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 72.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080SE
uEye SE U3-3080SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!