카메라 찾기
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5880SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5881SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5882SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!