카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (11)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2.5" 1/1.2" 1/2.5" to 1/1.2"
해상도
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
17 fps 48 fps 17 fps to 48 fps
픽셀 크기
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
29 상품
정렬 기준
GV-5260CP
uEye CP GV-5260CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5260FA
uEye FA GV-5260FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5260SE
uEye SE GV-5260SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5261SE
uEye SE GV-5261SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5262SE
uEye SE GV-5262SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3260SE
uEye SE U3-3260SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3261SE
uEye SE U3-3261SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3262SE
uEye SE U3-3262SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE
uEye XLE U3-3680XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE
uEye XLE U3-3682XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE
uEye XLE U3-3682XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE
uEye XLE U3-3684XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE
uEye XLE U3-3684XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3686XLE
uEye XLE U3-3686XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-5260CP Rev. 2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260FA uEye FA UI-5260FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260SE Rev. 4 uEye SE UI-5260SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5261SE Rev. 4 uEye SE UI-5261SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5262SE Rev. 4 uEye SE UI-5262SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!