카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (21)
  2. Ethernet (9)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
해상도
2.0 MPix 14.0 MPix 2.0 MPix to 14.0 MPix
프레임률
8 fps 169 fps 8 fps to 169 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 30
정렬 기준
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5202SE Rev. 4 uEye SE UI-5202SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5201SE Rev. 4 uEye SE UI-5201SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5200SE Rev. 4 uEye SE UI-5200SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5200FA uEye FA UI-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!