카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (13)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
해상도
4.0 MPix 9.0 MPix 4.0 MPix to 9.0 MPix
프레임률
12 fps 80 fps 12 fps to 80 fps
픽셀 크기
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 33
정렬 기준
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5290FA
uEye FA GV-5290FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5290SE
uEye SE GV-5290SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5291SE
uEye SE GV-5291SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5292SE
uEye SE GV-5292SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!