카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (11)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.2" 1/1.2" 1/3.2" to 1/1.2"
해상도
2.0 MPix 20.0 MPix 2.0 MPix to 20.0 MPix
프레임률
15 fps 146 fps 15 fps to 146 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
714 ms 90000 ms 714 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 24
정렬 기준
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5262SE Rev. 4 uEye SE UI-5262SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5261SE Rev. 4 uEye SE UI-5261SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260SE Rev. 4 uEye SE UI-5260SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260FA uEye FA UI-5260FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260CP Rev. 2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!