카메라 찾기
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!