카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (31)
  2. Ethernet (9)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.6" 1/3" 1/3.6" to 1/3"
해상도
0.0 MPix 14.0 MPix 0.0 MPix to 14.0 MPix
프레임률
20 fps 135 fps 20 fps to 135 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
40 상품
정렬 기준
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5862SE Rev. 4 uEye SE UI-5862SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5861SE Rev. 4 uEye SE UI-5861SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5860FA uEye FA UI-5860FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5860CP Rev. 2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3862SE
uEye SE U3-3862SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3862LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3862LE Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3861SE
uEye SE U3-3861SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3861LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3861LE Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3861LE Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3860SE
uEye SE U3-3860SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3860LE Rev.1.2
uEye LE U3-3860LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3860CP Rev.2.2
uEye CP U3-3860CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5862SE
uEye SE GV-5862SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5861SE
uEye SE GV-5861SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860SE
uEye SE GV-5860SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860FA
uEye FA GV-5860FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5860CP
uEye CP GV-5860CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!