카메라 찾기
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!