카메라 찾기
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!