카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (6)
  2. Ethernet (6)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
해상도
4.0 MPix 13.0 MPix 4.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
10 fps 146 fps 10 fps to 146 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
12 상품
정렬 기준
GV-5890CP
uEye CP GV-5890CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5890SE
uEye SE GV-5890SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5891SE
uEye SE GV-5891SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5892SE
uEye SE GV-5892SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3890SE
uEye SE U3-3890SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3891SE
uEye SE U3-3891SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3892SE
uEye SE U3-3892SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MPix
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!