카메라 찾기
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!