카메라 찾기
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 220.0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 161.0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!