카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (26)
  2. Ethernet (17)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
해상도
0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
5 fps 396 fps 5 fps to 396 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 43
정렬 기준
GV-5880CP
uEye CP GV-5880CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5880FA
uEye FA GV-5880FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5880SE
uEye SE GV-5880SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5881SE
uEye SE GV-5881SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5882SE
uEye SE GV-5882SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3090SE
uEye SE U3-3090SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3091SE
uEye SE U3-3091SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3092SE
uEye SE U3-3092SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!