카메라 찾기
uEye RE
UI-5490RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MPix
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 6.0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!