카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (13)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/1.8" 2/3" 1/1.8" to 2/3"
해상도
3.0 MPix 6.0 MPix 3.0 MPix to 6.0 MPix
프레임률
12 fps 220 fps 12 fps to 220 fps
픽셀 크기
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
23 상품
정렬 기준
UI-5282SE Rev. 4 uEye SE UI-5282SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5281SE Rev. 4 uEye SE UI-5281SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5280SE Rev. 4 uEye SE UI-5280SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5280FA uEye FA UI-5280FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5280CP Rev. 2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-3282SE
uEye SE U3-3282SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3281SE
uEye SE U3-3281SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3280SE
uEye SE U3-3280SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3072SE
uEye SE U3-3072SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3071SE
uEye SE U3-3071SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070SE
uEye SE U3-3070SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5282SE
uEye SE GV-5282SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5281SE
uEye SE GV-5281SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5280SE
uEye SE GV-5280SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5280FA
uEye FA GV-5280FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5280CP
uEye CP GV-5280CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!