카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (8)
  3. Ethernet (23)
인터페이스 속도
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2.5" 1/1.1" 1/2.5" to 1/1.1"
해상도
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
6 fps 169 fps 6 fps to 169 fps
픽셀 크기
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
131 ms 120000 ms 131 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
35 상품
정렬 기준
GV-5580CP
uEye CP GV-5580CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580FA
uEye FA GV-5580FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580SE
uEye SE GV-5580SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5581SE
uEye SE GV-5581SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5582SE
uEye SE GV-5582SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070SE
uEye SE U3-3070SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3071SE
uEye SE U3-3071SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3072SE
uEye SE U3-3072SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1580LE uEye LE UI-1580LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1580SE uEye SE UI-1580SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1581LE uEye LE UI-1581LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1582LE uEye LE UI-1582LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3580CP Rev. 2 uEye CP UI-3580CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140CP Rev. 2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140FA uEye FA UI-5140FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140SE Rev. 4 uEye SE UI-5140SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5141SE Rev. 4 uEye SE UI-5141SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5142SE Rev. 4 uEye SE UI-5142SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5580CP Rev. 2 uEye CP UI-5580CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5580FA uEye FA UI-5580FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5580SE Rev. 4 uEye SE UI-5580SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5581LE uEye LE UI-5581LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5581LE-MB uEye LE UI-5581LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5581SE Rev. 4 uEye SE UI-5581SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5582LE uEye LE UI-5582LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5582SE Rev. 4 uEye SE UI-5582SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5584LE uEye LE UI-5584LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5584LE-MB uEye LE UI-5584LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!