카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (18)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
해상도
1.0 MPix 17.0 MPix 1.0 MPix to 17.0 MPix
프레임률
8 fps 251 fps 8 fps to 251 fps
픽셀 크기
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 42
정렬 기준
UI-5042SE Rev. 4 uEye SE UI-5042SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5041SE Rev. 4 uEye SE UI-5041SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040SE Rev. 4 uEye SE UI-5040SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040FA uEye FA UI-5040FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040CP Rev. 2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 243.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!