카메라 찾기
uEye CP
GV-5990CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5990FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5990SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!