카메라 찾기
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51A0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 225.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51A0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 225.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51A1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 225.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51A2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 225.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!