카메라 찾기
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP-P
[편광(polarization)]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 104.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!