카메라 찾기
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 146.0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 33.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!