카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (13)
  3. Ethernet (2)
인터페이스 속도
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
해상도
2.0 MPix 11.0 MPix 2.0 MPix to 11.0 MPix
프레임률
3 fps 220 fps 3 fps to 220 fps
픽셀 크기
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
19 상품
정렬 기준
UI-5490RE PoE uEye RE UI-5490RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3686XLE
uEye XLE U3-3686XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE
uEye XLE U3-3684XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE
uEye XLE U3-3682XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE
uEye XLE U3-3680XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!