카메라 찾기
uEye SE
UI-5882SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5881SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5880SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 33.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!