카메라 찾기
uEye Warp10
GV-77U5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2"
- onsemi
- 44.84 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- XGS 45000
- 8200 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!