카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!