카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 6.0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5260SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5261SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5262SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!