카메라 찾기
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5990CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5990FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5990SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77U5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2"
- onsemi
- 44.84 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- XGS 45000
- 8200 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 146.0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 33.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!