카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (24)
  3. Ethernet (18)
인터페이스 속도
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
해상도
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
10 fps 166 fps 10 fps to 166 fps
픽셀 크기
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
44 상품
정렬 기준
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5270FA
uEye FA GV-5270FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5270SE
uEye SE GV-5270SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5271SE
uEye SE GV-5271SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5272SE
uEye SE GV-5272SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3000SE
uEye SE U3-3000SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3001SE
uEye SE U3-3001SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3002SE
uEye SE U3-3002SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3270 LE Rev.1.2
uEye LE U3-3270 LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3270CP Rev.2.2
uEye CP U3-3270CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3270SE
uEye SE U3-3270SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3271 LE Rev.1.2
uEye LE U3-3271 LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3271 LE Rev.1.2
uEye LE U3-3271 LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3271 LE Rev.1.2
uEye LE U3-3271 LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3271SE
uEye SE U3-3271SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3272LE Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3272LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3272SE
uEye SE U3-3272SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3274LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트 uEye XS uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 57.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-5270CP Rev. 2 uEye CP UI-5270CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5270FA uEye FA UI-5270FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5271SE Rev. 4 uEye SE UI-5271SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5272SE Rev. 4 uEye SE UI-5272SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!