카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 146.0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5130SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!