카메라 찾기
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 220.0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!