카메라 찾기
uEye SE
UI-5132SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5131SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5130SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!