초점 거리
3 mm 75 mm 3 mm to 75 mm
센서 사이즈
1/1.8" 2" 1/1.8" to 2"
해상도
1.0 MPix 50.0 MPix 1.0 MPix to 50.0 MPix
보기
32 상품
정렬 기준
렌즈, Kowa, LM35VM35, 35mm, 2" 렌즈, Kowa, LM35VM35, 35mm, 2" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM12HC, 12.5mm, 1" 렌즈, Kowa, LM12HC, 12.5mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM16HC, 16mm, 1" 렌즈, Kowa, LM16HC, 16mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM25HC, 25mm, 1" 렌즈, Kowa, LM25HC, 25mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1" 렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM50HC, 50mm, 1" 렌즈, Kowa, LM50HC, 50mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM6HC, 6mm, 1" 렌즈, Kowa, LM6HC, 6mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM75HC, 75mm, 1" 렌즈, Kowa, LM75HC, 75mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM8HC, 8mm, 1" 렌즈, Kowa, LM8HC, 8mm, 1" 가격 요청 가능
It's so easy!