카메라 찾기
uEye SE
U3-31A0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 738.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31A1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 738.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31A2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0.51 MPix
- CMOS
- 738.0 fps
- IMX426
- 816 x 624
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2.04 MPix
- CMOS
- 195.0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2.04 MPix
- CMOS
- 195.0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2.04 MPix
- CMOS
- 195.0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!