카메라 찾기
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE Rev 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!